Mellanox MC220731V-005 Compatibile QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO05 a QSFP-56G-AO05, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per 5m (16ft) Mellanox MC220731V-005 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
FS per Mellanox MC220731V-005 Compatibile, 56G QSFP+ AOC (5 metri, QSFP+ a QSFP+)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
FS per Mellanox MC220731V-005 Compatibile, 56G QSFP+ AOC (5 metri, QSFP+ a QSFP+)
Mellanox MC220731V-005 Compatibile QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO05 a QSFP-56G-AO05, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
125,00 € (Excl. IVA)
152,50 € (Incl. IVA)