Mellanox MC220731V-003 Compatibile QSFP+ Cavi Ottici Attivi sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori QSFP+ e funzionano su Fibra Multimodale (MMF). Questo DOC è conforme agli standard MSA SFF-8436. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatta per connessioni a 56Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO03 a QSFP-56G-AO03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per 3m (10ft) Mellanox MC220731V-003 Compatibile, 56G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#71510
#71510
148,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AO03
90 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Lunghezza:
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox MC220731V-003 Compatibile, 56G QSFP+ AOC (3 metri, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Mellanox Compatibile
MC220731V-003
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
FDR 56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
56G InfiniBand, 4x FDR, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 56G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 56G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente