FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.

Personalizzato 10G DWDM SFP+ C17-C61 100GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #69611
Hot #69611

Semtech EML ≤1.6W ITU Duplex LC

319,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
389,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
519 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Aruba
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse

10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1528.77nm-1563.86nmnm, 80km, LC, DOM)

10G DWDM SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 80km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifiche
Part Number
DWDM-SFP10G-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Max Tasso di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1559.79nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
0-4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
<1.8W
Media
SMF
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
1,000,000 Ore
Temperature Range
COM 0 a 70°C (32 a 158°F)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Peso
0.07kg
Garanzia
5 Anni
Notice: When the long reach transceiver is used in short Distanza transmission, please matched with appropriate attenuator according a the table.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Specifiche

10G DWDM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1528.77nm-1563.86nmnm, 80km, LC, DOM)

10G DWDM SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 80km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifiche
Part Number
DWDM-SFP10G-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Max Tasso di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1559.79nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
0-4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
<1.8W
Media
SMF
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
1,000,000 Ore
Temperature Range
COM 0 a 70°C (32 a 158°F)
IND -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Peso
0.07kg
Garanzia
5 Anni
Notice: When the long reach transceiver is used in short Distanza transmission, please matched with appropriate attenuator according a the table.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

319,00 € (Excl. IVA)

389,18 € (Incl. IVA)

Pre-ordine