62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) SC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
Videos
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale
62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4,00 € (Excl. IVA)
4,88 € (Incl. IVA)