FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
01:08
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Questa immagine riguarda OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.

Cavo Patch in Fibra Ottica Multimodale 20m (66ft) LC UPC a SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4

#68827
#68827

G.651 40/100G Reti

14,00 € (Excl. IVA) 17,00 €
FS P/N: OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3
33 Venduti
93 Recensioni
0 Domanda
Length:
17 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale

Il cavo patch in fibra 50/125μm OM4 Multimodale soddisfa la normativa RoHS e tutti i cavi sono testati otticamente al 100% per la perdita di inserzione per garantire l'alta qualità, è molto conveniente per il cablaggio di rete

Fiberstore fornisce anche una serie completa di servizi OEM, come il connettore in fibra, la lunghezza, il colore, il grado di fibra, le specifiche, il materiale, il pacchetto, ecc.

Specifiche
Connettore
LC a SC
Rivestimento OD
3.0mm
Modalità della fibra
50/125μm
Colore della rivestimento
Aqua
Polacco
UPC a UPC
Lunghezza d'onda
850/1300nm
Tipo di fibra
Duplex
Materiale di rivestimento
PVC
Perdita di inserzione
≤0.3dB
Intercambiabilità
≤0.2dB
Perdita di ritorno
≥30dB
Vibrazione
≤0.2dB
Temperatura di funzionamento
-40~75°C
Temperatura di stoccaggio
-45~85°C
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Grado di fibra
G.651

Video

Cavo in fibra multimodale OM3/OM4 per connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo è un modo per capire meglio i cavi OM3 e OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in fibra multimodale OM3/OM4 per connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale
Cavo in Fibra Ottica con Rivestimento OFNR (Riser), Standard di Infiammabilità del Settore

Il connettore in fibra duplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.

Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL

Cavo da 3,0 mm, Fornisce la Massima Protezione

La Stampa Aiuta a Chiarire e Riconoscere i Diversi Cavi

Specifiche

Cavo Patch in Fibra di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale

Il cavo patch in fibra 50/125μm OM4 Multimodale soddisfa la normativa RoHS e tutti i cavi sono testati otticamente al 100% per la perdita di inserzione per garantire l'alta qualità, è molto conveniente per il cablaggio di rete

Fiberstore fornisce anche una serie completa di servizi OEM, come il connettore in fibra, la lunghezza, il colore, il grado di fibra, le specifiche, il materiale, il pacchetto, ecc.

Specifiche
Connettore
LC a SC
Rivestimento OD
3.0mm
Modalità della fibra
50/125μm
Colore della rivestimento
Aqua
Polacco
UPC a UPC
Lunghezza d'onda
850/1300nm
Tipo di fibra
Duplex
Materiale di rivestimento
PVC
Perdita di inserzione
≤0.3dB
Intercambiabilità
≤0.2dB
Perdita di ritorno
≥30dB
Vibrazione
≤0.2dB
Temperatura di funzionamento
-40~75°C
Temperatura di stoccaggio
-45~85°C
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Grado di fibra
G.651

Video

Cavo in fibra multimodale OM3/OM4 per connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo è un modo per capire meglio i cavi OM3 e OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in fibra multimodale OM3/OM4 per connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale
Cavo in Fibra Ottica con Rivestimento OFNR (Riser), Standard di Infiammabilità del Settore

Il connettore in fibra duplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.

Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL

Cavo da 3,0 mm, Fornisce la Massima Protezione

La Stampa Aiuta a Chiarire e Riconoscere i Diversi Cavi

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

14,00 € (Excl. IVA)

17,08 € (Incl. IVA)

17 In Magazzino Globale