Il Traffic Access Point (TAP) è un dispositivo di monitoraggio passivo che passa il traffico dalla rete live ai dispositivi di monitoraggio e fornisce una demarcazione tra la rete live e l'infrastruttura di monitoraggio. È stato progettato per monitorare efficacemente il traffico di rete ottimizzandone le prestazioni, sono strumenti che forniscono agli utenti una comprensione dei modelli di flusso di rete, dividendo il traffico per il monitoraggio e la sicurezza senza interrompere il traffico di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
Cassetta TAP in fibra FHD, OS2 monomodale, 8 porte live LC duplex, 4 porte TAP LC duplex, rapporto di divisione 70/30 (live/TAP), 1/10/40/100G
Cassetta TAP in Fibra 1/10/40/100G FHD, 8x Porte Live LC Duplex, 4x Porte TAP LC Duplex, Rapporto di Divisione 70/30
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Completamente passivo, non necessita di alimentazione elettrica
Accesso permanente in linea ai collegamenti di rete
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
Videos
Cassetta TAP in Fibra 1/10/40/100G FHD, 8x Porte Live LC Duplex, 4x Porte TAP LC Duplex, Rapporto di Divisione 70/30
Il Traffic Access Point (TAP) è un dispositivo di monitoraggio passivo che passa il traffico dalla rete live ai dispositivi di monitoraggio e fornisce una demarcazione tra la rete live e l'infrastruttura di monitoraggio. È stato progettato per monitorare efficacemente il traffico di rete ottimizzandone le prestazioni, sono strumenti che forniscono agli utenti una comprensione dei modelli di flusso di rete, dividendo il traffico per il monitoraggio e la sicurezza senza interrompere il traffico di rete.
Completamente passivo, non necessita di alimentazione elettrica
Accesso permanente in linea ai collegamenti di rete
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
149,00 € (Excl. IVA)
181,78 € (Incl. IVA)