FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
01:02
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCOM4.

5m (16ft) MTP® Femmina a 4 LC UPC Duplex 8 Fibre Tipo B Plenum (OFNP) OM4 50/125 Cavo Breakout Elite Multimodale, Magenta

Hot #68059
Hot #68059

40G SR4 a 10G SR 100G SR4 a 25G SR

72,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
87,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
12.4K Venduti
106 Recensioni
24 Domande
222 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
59 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

MTP Femmina a LC UPC Duplex OM4 Cavo Breakout Multimodale

MTP Cavo Breakout, un'alternativa conveniente una terminazione di campo che richiede tempo, è progettato per fibra ad alta densità di patch in centri dati che hanno bisogno di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Con i connettori US Conec MTP e la fibra Corning Clearcurve, è ottimizzato per 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S ottiche di connessione diretta e applicazioni di data center ad alta densità.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Guaina Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
8 Fibre
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Trasporto Stabile per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione del connettore US CONEC MTP® e della fibra Corning ClearCurve® raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore.
7.5mm Min. Raggio di Curvatura
Permette curve di cavi più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con cassetta pulitore.

Specifiche

MTP Femmina a LC UPC Duplex OM4 Cavo Breakout Multimodale

MTP Cavo Breakout, un'alternativa conveniente una terminazione di campo che richiede tempo, è progettato per fibra ad alta densità di patch in centri dati che hanno bisogno di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Con i connettori US Conec MTP e la fibra Corning Clearcurve, è ottimizzato per 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S ottiche di connessione diretta e applicazioni di data center ad alta densità.

Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Guaina Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
8 Fibre
Diametro esterno di rivestimento
3.0mm
Diametro di Uscita del Ventilatore
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
100 N
Carico di Trazione a Lungo Termine
50 N
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C
Temperatura d'Esercizio
-10°C a +70°C
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Trasporto Stabile per Applicazioni ad Alta Densità
La combinazione del connettore US CONEC MTP® e della fibra Corning ClearCurve® raggiunge una maggiore velocità di trasmissione dati e una garanzia di qualità superiore.
7.5mm Min. Raggio di Curvatura
Permette curve di cavi più strette per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.
0.35dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e raggiunge una progettazione di sistema flessibile.
Rivestimento Esterno Nominale Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.
Semplificare L'aggiornamento della Rete con un Plug-in
Con il 100% di utilizzo della fibra, il cavo di cablaggio MTP LC a 8 fibre è il modo più semplice per la migrazione da 10G a 40G in perdita di inserzione inferiore e prestazioni più elevate.
Aggiornamento della Velocità di Trasmissione Dati Veloce
Costi di Installazione più Bassi
Facile Gestione del Cablaggio
Fibra Pulita Significa Performance
Mantenere pulite le estremità delle fibre ottiche è estremamente importante e uno dei requisiti più critici peraffidabilità e connessione ad alte prestazioni.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con IBC MPO pulitore.

Pulizia MTP®/MPO Connettori con cassetta pulitore.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

72,00 € (Excl. IVA)

87,84 € (Incl. IVA)

222 In Magazzino DE
59 In Magazzino Globale