Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1550nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Brocade, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301150214fnl5ji.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301150214fnl5ji.jpg)
![Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303011502179ozixp.jpg)
![Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301150219gstk28.jpg)
![Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/61830.D.jpg)
Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#61830
#61830
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100ZX-55
74 Venduti
13 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade E1MG-100ZX-80 Compatibile 100BASE-ZX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-100ZX-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-3~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -34dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
GR-468, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211112/1636707943618e2e67e78b77.56845285.jpeg.webp)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)FS Box (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
6
1
0
0
J***e
United Kingdom
February 09, 2017
The information provided on the website was excellent. I was able to make a very informed decision on which SFP module would best suit my needs. The prices were highly competitive as well. My customer experience was great. Looking forward to fast shipping and receiving the product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1P***i
United States
February 06, 2017
This website makes the whole buying process very easy. There is a lot of helpful information to help you filter through everything to find exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1D***o
United States
January 25, 2017
Super easy to use, very painless check out. Great selection. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente