FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.
Questa immagine riguarda FHD-XXXOM3X.

Personalizzato FHD MTP® a LC/SC OM3 Cassetto Ottico Multimodale

#57041
#57041

Fino a 96F LC/48F SC in 1U FHD Custodie

87,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: FHD-XXXOM3X
106,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-XXXOM3X
525 Venduti
28 Recensioni
14 Domande
Conteggio fibra:
12F 1x MTP -12
Tipo di connettore posteriore:
Maschio UPC 0.6dB
Tipo di connettore anteriore:
LC UPC Duplex
Tipo di polarità:
Universale
Pre-ordine, Spedizione dal 07 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni

Cassetta Ottica MTP® Pre-terminata Plug-play Personalizzata FHD

Le cassette in fibra MTP® della serie FS FHD (FS High Density) sono realizzate su misura per le vostre applicazioni e forniscono l'interfaccia tra il connettore MTP® sul tronco e i ponticelli duplex LC/SC che si collegheranno direttamente all'elettronica.

I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, data center e applicazioni aziendali, 1U fino a 96 fibre LC.

Specifications
Tipo di Connettore Frontale
LC/SC Duplex
Tipo di Connettore Posteriore
US Conec MTP® Maschio (a perno)
Tipo di Polarità
Type A/AF/B1/B2
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Materiale
Alluminio (AL5052)
Dimensioni (AxLxP)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Temperatura d'Esercizio
-10°C a 60°C
Temperatura di Conservazione e Spedizione
-10°C a 60°C
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Applicazione
Abbinamento per le Custodie in Fibra della Serie FHD
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Cablaggio Trunk 25G
Visualizzare prodotti
Cablaggio Trunk 10G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Distribuzione Rapida e Installazione senza Attrezzi

Semplicemente plug-play, senza necessità di terminazioni sul campo

Migliore riconfigurazione durante spostamenti, aggiunte e modifiche

Montaggio in armadi a rack o a parete della serie FHD (FS High Density)

La Fibra Corning Perfetta

Conforme agli standard Telcordia, EIA/TIA e IEC per le terminazioni in fabbrica

Design Identificabile per una Maggiore Maneggevolezza

La polarità chiaramente etichettata fornisce un modo semplice e veloce per identificare il collegamento corretto

Installazione senza Attrezzi con Rivetti in Plastica

Riduce significativamente i tempi di installazione eliminando le terminazioni dei connettori sul campo

Cassetta Base-12 o Base-24, Secondo le Vostre Esigenze

Queste opzioni sono state sviluppate per offrirvi la flessibilità di installare un sistema adatto alle vostre esigenze. Con una gestione innovativa dei cavi, che rende il data center il più maneggevole e gestibile.

Personalizzate come Desiderate

In qualità di fornitore di servizi completi di prodotti di rete e connettività, FS è in grado di fornire ulteriori servizi personalizzati, come il tipo di connettore, il tipo di adattatore, il tipo di polarità, ecc. per applicazioni in data center, aziende e ambienti difficili.

Imballaggio e Rapporto di Test

Con il pacchetto di cartone e la finestra visiva in plastica, che protegge gli articoli da polvere, estrusione, usura e umidità. Il rapporto di prova spedito e le istruzioni di installazione sono la migliore prova di alta qualità e professionalità.

Specifiche

Cassetta Ottica MTP® Pre-terminata Plug-play Personalizzata FHD

Le cassette in fibra MTP® della serie FS FHD (FS High Density) sono realizzate su misura per le vostre applicazioni e forniscono l'interfaccia tra il connettore MTP® sul tronco e i ponticelli duplex LC/SC che si collegheranno direttamente all'elettronica.

I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

La serie FHD ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, data center e applicazioni aziendali, 1U fino a 96 fibre LC.

Specifications
Tipo di Connettore Frontale
LC/SC Duplex
Tipo di Connettore Posteriore
US Conec MTP® Maschio (a perno)
Tipo di Polarità
Type A/AF/B1/B2
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Materiale
Alluminio (AL5052)
Dimensioni (AxLxP)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Temperatura d'Esercizio
-10°C a 60°C
Temperatura di Conservazione e Spedizione
-10°C a 60°C
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Applicazione
Abbinamento per le Custodie in Fibra della Serie FHD
* MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Cablaggio Trunk 25G
Visualizzare prodotti
Cablaggio Trunk 10G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Distribuzione Rapida e Installazione senza Attrezzi

Semplicemente plug-play, senza necessità di terminazioni sul campo

Migliore riconfigurazione durante spostamenti, aggiunte e modifiche

Montaggio in armadi a rack o a parete della serie FHD (FS High Density)

La Fibra Corning Perfetta

Conforme agli standard Telcordia, EIA/TIA e IEC per le terminazioni in fabbrica

Design Identificabile per una Maggiore Maneggevolezza

La polarità chiaramente etichettata fornisce un modo semplice e veloce per identificare il collegamento corretto

Installazione senza Attrezzi con Rivetti in Plastica

Riduce significativamente i tempi di installazione eliminando le terminazioni dei connettori sul campo

Cassetta Base-12 o Base-24, Secondo le Vostre Esigenze

Queste opzioni sono state sviluppate per offrirvi la flessibilità di installare un sistema adatto alle vostre esigenze. Con una gestione innovativa dei cavi, che rende il data center il più maneggevole e gestibile.

Personalizzate come Desiderate

In qualità di fornitore di servizi completi di prodotti di rete e connettività, FS è in grado di fornire ulteriori servizi personalizzati, come il tipo di connettore, il tipo di adattatore, il tipo di polarità, ecc. per applicazioni in data center, aziende e ambienti difficili.

Imballaggio e Rapporto di Test

Con il pacchetto di cartone e la finestra visiva in plastica, che protegge gli articoli da polvere, estrusione, usura e umidità. Il rapporto di prova spedito e le istruzioni di installazione sono la migliore prova di alta qualità e professionalità.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

87,00 € (Excl. IVA)

106,14 € (Incl. IVA)

Pre-ordine