Il transceiver SFP+ compatibile Cisco SFP-10G-ZR100 supporta fino a 100 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fiber Channel ecc.
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48814.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.main.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.B.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Cisco SFP-10G-ZR100 Compatible SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
#48814
#48814
681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
1.1K Venduti
25 Recensioni
8 Domande
Transceiver Models:
48 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-ZR100 Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-ZR100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -25dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526683506281b7be5812d0.93460988.jpeg.webp)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Domanda senza risposta (1)Distanza di Trasmissione (3)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
4
1
0
0
F***r
Australia
March 02, 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
United States
June 14, 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0K***r
United States
April 23, 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente