Brocade 10G-SFPP-ZRD-1547.72 Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 80km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Le funzioni di diagnostica digitale sono accessibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili come specificato nella norma SFF-8472, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi. Questo transceiver utilizza il TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) di Sumitomo, che garantisce prestazioni costanti ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) per una perfetta integrazione di rete.
Il modulo è un transceiver in fibra per un'ampia varietà di switch, router e altre apparecchiature. Consente alle aziende e ai service provider di fornire servizi LAN e WAN a 10 Gbps scalabili e facili da implementare nelle loro reti.