FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.

3m (10ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#43411
#43411

G.651 1/10G Reti

5,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM1LCDX
6,95 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM1LCDX
15.4K Venduti
193 Recensioni
8 Domande
40 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
30 Torna in magazzino, Recently Get It By 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale

62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Connettore
LC a ST
Modalità della Fibra
9/125μm e 50/125μm
Connettore di Luciare
UPC a UPC
Lunghezza d'onda Operativa
850nm e 1310nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB@1310nm
(SM a MM Plus Perdita del connettore)
Perdita di ritorno
>55dB
(SM Connettore)
Rapporto di potenza accoppiato
12dB≤CPR≤20dB
OD della Rivestimento
2.0mm
Materiale della Rivestimento
PVC
Durata
1000 volte
Temperatura di funzionamento
-40 a 75°C
Temperatura di conservazione
-40 a 85°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

2.0mm Cavo Sottile

Il cavo da 2.0mm può ridurre la pressione del condotto di cablaggio.

Soddisfare le Varie Esigenze di Installazione Interna

I cavi patch in fibra durevoli sono adatti per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento nel centro dati.

Polarità della Fibra Unificata per una Gestione del Sistema Economica

La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.

Conteggio delle Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Grado della Fibra
G.651
G.657.A1
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
10/5D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125μm OM1 Multimodale

62.5/125μm OM1 cavo in fibra ottica multimodale è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage ecc., nonché per l'interconnessione di cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Connettore
LC a ST
Modalità della Fibra
9/125μm e 50/125μm
Connettore di Luciare
UPC a UPC
Lunghezza d'onda Operativa
850nm e 1310nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB@1310nm
(SM a MM Plus Perdita del connettore)
Perdita di ritorno
>55dB
(SM Connettore)
Rapporto di potenza accoppiato
12dB≤CPR≤20dB
OD della Rivestimento
2.0mm
Materiale della Rivestimento
PVC
Durata
1000 volte
Temperatura di funzionamento
-40 a 75°C
Temperatura di conservazione
-40 a 85°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

2.0mm Cavo Sottile

Il cavo da 2.0mm può ridurre la pressione del condotto di cablaggio.

Soddisfare le Varie Esigenze di Installazione Interna

I cavi patch in fibra durevoli sono adatti per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento nel centro dati.

Polarità della Fibra Unificata per una Gestione del Sistema Economica

La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.

Conteggio delle Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Grado della Fibra
G.651
G.657.A1
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
10/5D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,70 € (Excl. IVA)

6,95 € (Incl. IVA)

40 In Magazzino Globale