FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
01:02
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda 8FMTPLCSMF.

10m (33ft) MTP Femmina a 4 LC UPC Duplex 8 Fibre Tipo B LSZH OS2 9/125 Cavo Breakout Trunk Elite Monomodale, Giallo

#41424
#41424

40G PLR4 a 10G LR 100G PSM4 a 25G LR

65,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
307 Venduti
8 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

MTP®-8 F a LC Cablaggio, 8F, OS2, LSZH, 0.35dB, Tipo B

I cablaggi MTP® consentono la migrazione senza soluzione di continuità a velocità di dati più elevate per i sistemi multimodali nei data center, se utilizzati insieme ai nostri trunk. In genere vengono utilizzati per il patching all'interno di un armadio. Il cavo MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.

MTP®-8 è ottimizzato per la connessione di ottiche da 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, da 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR e da 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR e per applicazioni di data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Duplex
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
MTP Connettore IL
0.35dB Max (0.15dB Tipico)
LC Connettore IL
≤0.2dB
MTP Connettore RL
≥60dB
LC Connettore RL
≥50dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32 dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18 dB/km
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Diametro Esterno di Breakout (OD)
2.0mm
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80N/240N
Rivestimento del Cavo
LSZH
Conteggio della Fibra
8 Fibre
Temperatura Operativa
-10°C a +70°C
Temperatura di Conservazione
-40°C a +85°C

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Fai del Cavo Breakout MTP La Tua Scelta per Le Reti in Fibra ad Alta Densità

Per 40G QSFP+ PLRL4 a 4x10G SFP+ LR ottica connessione diretta

Semplificare il cablaggio di rete nei centri dati ad alta densità

Permettono una maggiore capacità e facilità di gestione dei cavi

0.35dB Ultra Low IL+ Connettore US Conec

Il Connettore US Conec MTP è dotato della ghiera termoplastica di più alta precisione del settore, progettata per 0.35dB Max. IL.

Connettore LC a Bassa Perdita d'Inserzione 0.2dBUtilizzando ferrule in ceramica a tolleranza stretta per garantire una bassa perdita costante e la facilità di montaggio, offrendo grandi prestazioni con una ripetibilità molto alta.

Corning SMF-28 Ultra Optical Fiber

Questa fibra a spettro completo ha prestazioni di piegatura che superano lo standard ITU-T Recommendation G.657.A1 e ancora si impiomba come la base installata di fibre monomodali standard.

10mm Raggio Minimo di Curvatura

Con BIF, il nostro cavo è progettato per migliorare le prestazioni di curvatura in applicazioni a raggio ridotto come gli ambienti residenziali o d'ufficio che hanno meno sensibilità alla curvatura.

Programma Test Assured

L'interferometro 3D fornisce la verifica del processo di lucidatura MTP/MPO e rende tutti i parametri della ferula MT lucidata conformi e superiori agli standard industriali. I connettori ottici puliti sono fondamentali per fornire un'infrastruttura in fibra ottica affidabile e ad alte prestazioni.

Imballaggio & Etichettatura

Questo pacchetto di cavi in fibra ottica facile da prendere e ben protetto è stato etichettato e contrassegnato da FS.COM come predefinito. Etichette o soluzioni di imballaggio personalizzate sono disponibili su richiesta.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Bend Radius (1)Cable Length (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
0
0
0
0

H***s

United States

March 01, 2017
5.0
Easy to find site. Easy to use site and place order. Quick delivery. Satisfied customer.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***a

United States

January 12, 2017
5.0
Such a good company should be highly recommended to anyone who has a need for fiber optic products. They offered me bargain price for my order and it actually saved me a lot for a big project. The project has been finished with the help of these good products. By the way the sales person was professional and the suggestions were worth considering.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

I***a

United States

December 16, 2016
5.0
Excellent product for what I needed it for and the price couldn't be beat locally. A happy purchase.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente