FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
00:40
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCDX.

10m (33ft) LC UPC a SC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#40280
#40280

BIF 40/100G Reti

15,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM4LCSCDX
18,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCSCDX
5.1K Venduti
152 Recensioni
11 Domande
25 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
77 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura di Alta Qualità e Conveniente

50/125μm OM4 cavo in fibra ottica multimodale insensibile alla piegatura e a tacche strette ha una minore attenuazione quando viene piegata o attorcigliata rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Questo cavo OM4 da 50/125μm in fibra ottica multimodale è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Distanza Ethernet
150m a 850nm
100G Distanza Ethernet
100m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Structural diagram
Cross-section diagram

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura di Alta Qualità e Conveniente

50/125μm OM4 cavo in fibra ottica multimodale insensibile alla piegatura e a tacche strette ha una minore attenuazione quando viene piegata o attorcigliata rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Questo cavo OM4 da 50/125μm in fibra ottica multimodale è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Distanza Ethernet
150m a 850nm
100G Distanza Ethernet
100m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Structural diagram
Cross-section diagram

20/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

15,00 € (Excl. IVA)

18,30 € (Incl. IVA)

25 In Magazzino DE
77 In Magazzino Globale