HW SFP-10G-LR Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di HW switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
HW SFP-10G-LR Compatibile SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
HW SFP-10G-LR Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Videos
HW SFP-10G-LR Compatibile 10GBASE-LR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
HW SFP-10G-LR Transceiver SFP+ compatibile supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su fibra SMF duplex LC. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni transceiver SFP+ Modulo Ottico è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di HW switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.. Caratterizzato da un basso consumo di energia, alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per il centro dati, l'armadio di cablaggio dell'impresa, l'applicazione di trasporto del fornitore di servizi, l'unità Radio & Baseband, ecc.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
27,00 € (Excl. IVA)
32,94 € (Incl. IVA)