Il Brocade-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 100Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1310nm-TX/1550nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 100BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022090210092321ruce.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090210092321ruce.jpg)
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090210092152e4pk.jpg)
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.C.jpg)
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.D.jpg)
![Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39449.E.jpg)
Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#23696
#23696
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FE-BX
99 Venduti
66 Recensioni
0 Domanda
116 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
174 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Brocade E1MG-100BXU-OM Compatibile 100BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-100BXU-OM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706101454b0u0y9.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
40
18
8
0
0
M***n
Sweden
December 05, 2018
Use it in the mini media converter
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***a
Australia
March 31, 2017
The Cisco GLC-FE-100BX-U module quality is quite good and the entire process was very smoothy. Highly recommend.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1T***m
United States
March 28, 2017
Very high quality BiDi SFP, great for the money. The staff at FS.COM is also very friendly and helpful.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente