10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 10GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center. I cavi DAC sono progettati per l'uso in supercomputer e sistemi hyperscale che hanno requisiti molto severi.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Cisco Meraki MA-CBL-TA-3M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Cisco Meraki MA-CBL-TA-3M Compatibile 10G SFP+ DAC Twinax Cavo (3 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Cisco Meraki MA-CBL-TA-3M Compatibile 10G SFP+ DAC Twinax Cavo (3 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)
10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 10GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center. I cavi DAC sono progettati per l'uso in supercomputer e sistemi hyperscale che hanno requisiti molto severi.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
16,00 € (Excl. IVA)
19,52 € (Incl. IVA)