FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
01:19
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.

H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico

#36848
#36848

≤1.3W 4x 10GBASE-SR MTP/MPO-12 MMF

39,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
33 Venduti
802 Recensioni
13 Domande
5525 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 mag., 2024
578 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 mag., 2024
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
H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

Il H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.

Specifiche
Compatibile con H3C
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
42Gbps (4×10.5Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Powerbudget
3.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti
Specifiche

H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

Il H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.

Specifiche
Compatibile con H3C
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
42Gbps (4×10.5Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
Powerbudget
3.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

39,00 € (Excl. IVA)

47,58 € (Incl. IVA)

5525 In Magazzino DE
578 In Magazzino Globale