Il Avago AFBR-79EQPZ Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.
Clicca per aprire la vista espansa
Avago AFBR-79EQPZ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
Avago AFBR-79EQPZ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Videos
Avago AFBR-79EQPZ Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Il Avago AFBR-79EQPZ Compatibile QSFP+ Transceiver adotta 12 fibre MTP/MPO connettori maschi, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti informatiche del campus e, le interconnessioni all'interno e tra gli switch, i router, i NIC e le attrezzature di trasporto.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)