FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.
Questa immagine riguarda PC14C13-15A.

Cavo Prolunga di Alimentazione 6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A, Blu

Hot #36022
Hot #36022

CE / REACH / UL / SJT (PVC)

12,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C13-15A
23.3K Venduti
43 Recensioni
9 Domande
248 in Transito, Riceverai entro il 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

Cavo Prolunga di Alimentazione 6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A, Blu

I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.

Specifiche
Spina Maschio
IEC60320 C14
Connettore Femmina
IEC60320 C13
Compatibilità di Tensione
100-250VAC
Ampere Massimo in Ingresso
15A
Lunghezza Totale
6ft (1.8m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Blu
Calibro
14AWG
Diametro del Cavo Esterno
9.5 ± 0.2mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde (NACC)
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Stoccaggio
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
105°C
Doppio Bloccaggio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
IEC320 C14 a IEC320 C13 Cavo prolunga di alimentazione

Collega il cavo di prolunga per Rende re il tuo ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.

Eccellenti Prestazioni Conduttive

Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.

Manodopera dei cavi di alimentazione

I cavi di alimentazione di FS.com applicano la tecnologia di fusione di precisione per mantenere un'elevata efficienza produttiva e qualità, ma anche in armonia con il colore.

Spina a 3 presa in rame nichelato, che è sicura e ha una migliore conduttività.

Svolge un ruolo importante nella riparazione dell'hardware e nel collegamento stabile.

Applicazione in Data Center

Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per alimentare un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack dati o armadio di cablaggio di rete.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Applicazione (2)Tensione (2)Certificazione (1)Compatibilità (1)Connector (1)Dimensione (1)Wire Gauge (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    36
    7
    0
    0
    0

    B***e

    Brazil

    March 17, 2023
    5.0
    I bought 100 power cords to use for our data center, my colleagues are satisfied with them because of the wonderful performance!!
    Acquisto verificato
    Utile 4
    Commento 0

    K***t

    United States

    April 17, 2022
    5.0
    Nice quality power cord, jacket stands up well to scratching/tearing. Blue is nice and bright!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    P***n

    Finland

    December 01, 2020
    5.0
    High quality goods and fast delivery. I especially appreciate the diverse selection. I found the right length of cables I needed.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente