I moduli di loopback MTP® sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti 40G ad ottica parallela. I dispositivi consentono di verificare e testare i ricetrasmettitori con interfaccia MTP® - 40G PLR4 e 100G PSM4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei ricetrasmettitori MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Clicca per aprire la vista espansa
8 Fibre MTP® Tipo Femminile 1 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale
Modulo Loopback a 8 fibre MTP® femmina tipo 1 in fibra monomodale
Caratteristiche
Connettore Standard
Il connettore di loopback MTP® adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità.
Design di Aggiornamento
Il loopback della fibra è sottile e occupa meno spazio del loopback della fibra di tranditional.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo di loopback è dotato di un cappuccio di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Modulo Loopback a 8 fibre MTP® femmina tipo 1 in fibra monomodale
I moduli di loopback MTP® sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti 40G ad ottica parallela. I dispositivi consentono di verificare e testare i ricetrasmettitori con interfaccia MTP® - 40G PLR4 e 100G PSM4. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX) delle interfacce dei ricetrasmettitori MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Connettore Standard
Il connettore di loopback MTP® adotta 8/12/24 fibre con diversi tipi di polarità.
Design di Aggiornamento
Il loopback della fibra è sottile e occupa meno spazio del loopback della fibra di tranditional.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo di loopback è dotato di un cappuccio di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
FS fornisce moduli di loopback di tipo 1 polarità come default per le vostre reti
E si prega di notare che 8/12 fibre MTP® è per 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 fibre è per 100G CFP/CXP.
Collocato con transceiver di interfaccia MPO/MTP® 40G o 100G
Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
69,00 € (Excl. IVA)
84,18 € (Incl. IVA)