Il cavo in fibra ottica ultra basso IL insensibile alla piegatura da 0,15 dB presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai tradizionali cavi in fibra insensibili alla piegatura, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM3 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
LC/SC/FC/ST 50/125 OM3 Cavo Patch in Fibra Ottica Simplex Multimodale Elite Insensibile alla Piegatura
Caratteristiche
Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.
LC/SC/FC/ST 50/125 OM3 Cavo Patch in Fibra Ottica Simplex Multimodale Elite Insensibile alla Piegatura
Il cavo in fibra ottica ultra basso IL insensibile alla piegatura da 0,15 dB presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai tradizionali cavi in fibra insensibili alla piegatura, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4,20 € (Excl. IVA)
5,12 € (Incl. IVA)