Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Extreme, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171516109yygo9.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171516109yygo9.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171516104ras39.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#33014
#33014
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100LX-31
162 Venduti
121 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
879 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
301 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks MGBIC-LC05 Compatibile 100BASE-LX10 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
MGBIC-LC05
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE802.3ab, GR-468, MSA Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407230940362emq19.jpg)
Caratteristiche
25G Connettività per Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, til transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi ad accelerare rapidamente la trasmissione a 25G.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061012391dk045.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)FS Box (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
99
13
9
0
0
R***n
United States
May 13, 2022
FS Technical support was able to determine the problem and recommend a solution. Solution works great. Nice job. Thank you.
* * * * *
* * * * *
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
United States
August 12, 2021
This hardware worked as it should and the pricing is excellent.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***s
Greece
March 14, 2018
Everything with fs is excellent!!!! From order simplicity, presales and after sales support, to packaging compatibility and quality!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente