Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 2km su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Brocade, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230503194155akpshu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155akpshu.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941552skgls.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941558ggx6h.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155dtksb3.jpg)
![Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194155higu37.jpg)
Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#39434
#39434
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100FX-31
590 Venduti
143 Recensioni
6 Domande
Transceiver Types:
Compatibile:
122 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
54 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Brocade E1MG-100FX-OM Compatibile 100BASE-FX SFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
E1MG-100FX-OM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE802.3U, GR-468, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100258q07q7l.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (3)FS Box (1)Confronto Prodotti (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
113
20
10
0
0
A***d
United States
April 29, 2017
Very easy to find the Huawei 0231A320 modules, and received the order in a reasonable time. A+++
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
Canada
April 15, 2017
There are a variety of 100BASE-FX SFPs to choose from and compare. It is really a geat deal for the D-Link DEM-211 100BASE-FX SFP.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***t
United States
April 14, 2017
Great company, good prices and fast shipping. I got my customized 100BASE-FX SFP within a week after ordering. Five stars.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente