Cisco GLC-FE-100FX-RGD compatibile SFP transceiver supporta fino a 2 km di lunghezza di collegamento su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore LC. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Cisco, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver ottico industriale offre opzioni di connettività Ethernet 100BASE per Fast Ethernet, telecomunicazioni e data center, adatte a implementazioni sia all'esterno che all'interno.
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615161612dm11nm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161612dm11nm.jpg)
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061516161418htfl.jpg)
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615162037gtxr08.jpg)
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615162041b3kbmk.jpg)
![Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100FX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615162044w4032t.jpg)
Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP 1310nm 2km Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver
Hot #12713
Hot #12713
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100FX-31-I
27.5K Venduti
119 Recensioni
8 Domande
Transceiver Types:
Compatibile:
578 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
185 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco GLC-FE-100FX-RGD Compatibile 100BASE-FX SFP Modulo Transceiver (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
GLC-FE-100FX-RGD
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -32dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE802.3U, GR-468, MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220727180745o4boh2.jpg)
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100258q07q7l.jpeg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Compatibilità (2)Modulo Equivalente (2)Certification (1)Serie Cisco (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
86
23
10
0
0
t***r
New Zealand
November 06, 2023
All arived as requested and delivery was within a week.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***k
Sweden
March 15, 2023
Working perfect as MADI SFP:s in products from both Lawo and Riedel Mediornet TDM!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***m
United States
July 12, 2022
I've purchased a few and so far have zero problems with you guys and will probably continue to use you for these kinds of solutions.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente