Il FS per Mellanox Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Consente di collegare una porta OSFP da 800G su un'estremità e quattro porte QSFP112 da 200G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 4
.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240605162829jhzv1d.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 4
.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240605162829jhzv1d.png)
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240224114238rumy0w.jpg)
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402241142418ubyry.jpg)
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240224114244y45ins.jpg)
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240224114257ffn2hm.jpg)
![1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024022411430059b1ew.jpg)
1.5m (5ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N01A Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#210721
#210721
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC015
0 Venduto
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo Twinax di Breakout Passivo DAC (1.5 metri, Passivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Specifiche
Mellanox Compatibile
MCP7Y40-N01A
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP a 4x QSFP112
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Raggio Minimo di Curvatura
31mm
Basso Consumo Energetico
0.1W
Lunghezza del Cavo
1.5m (2ft)
Cavo AWG
28AWG
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Protocolli
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305181732lgo0ga.jpg)
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G |
Tasso di Dati | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo di Connettore | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Cavo AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente