Il FS per Mellanox MCP7Y40-N001 Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Consente di collegare una porta OSFP da 800G su un'estremità e quattro porte QSFP112 da 200G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) FS per Mellanox MCP7Y40-N001 Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
FS per Mellanox MCP7Y40-N001 Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo Twinax di Breakout Passivo DAC (1 metri, Passivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo |
Tasso di Dati | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo di Connettore | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Cavo AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
FS per Mellanox MCP7Y40-N001 Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo Twinax di Breakout Passivo DAC (1 metri, Passivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Il FS per Mellanox MCP7Y40-N001 Compatibile 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Consente di collegare una porta OSFP da 800G su un'estremità e quattro porte QSFP112 da 200G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Tipo di Cavo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo |
Tasso di Dati | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo di Connettore | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Cavo AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
267,18 € (Incl. IVA)