FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.
Questa immagine riguarda HD-32FMTPLCOM4.

30m (100ft) MTP®-8 Maschio a 4 LC UPC Uniboot 32 Fibre di Tipo B Plenum (OFNP) OM4 50/125 Cavo Elite di Breakout Multimodale, Magenta

#209719
#209719

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

864,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-32FMTPLCOM4
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 10 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

4x MTP®-8 Maschio a 16 LC UPC Uniboot Plenum (OFNP) OM4 Cavo di Breakout Multimodale

Cavi di breakout uniboot MTP®-LC con una guaina a doppio rivestimento più robusta che offre una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
I cavi di breakout uniboot MTP®-LC combinano connettori MTP® che si collegano ai pannelli adattatori MTP® e connettori LC uniboot duplex che si collegano direttamente ai transceiver ottici, offrendo più opzioni per il cablaggio dei data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Maschio (Pin)
Connettore B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Modalità della Fibra
OM4 MMF 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Connettore MTP IL
0.25dB Max
Connettore LC IL
≤0.15dB
Connettore MTP RL
≥20dB
Connettore LC RL
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤3.5dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤1.5dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
32 Fibre
Rivestimento OD
5.6mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Carico di Trazione a Lungo Termine
200N
Carico di Trazione a Breve Termine
600N
Temperatura di Conservazione
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura Operativa
0 a +60°C (32 a 140℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning ClearCurve® consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare l'allentamento e l'instradamento.
Il rivestimento esterno Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Fibra Pulita Significa Performance
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori LC con il pulitore IBC LC².

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente