FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.
Questa immagine riguarda HD-24FMTPLCSMF.

30m (100ft) MTP®-8 Femmina a 4 LC UPC Uniboot 24 Fibre di Tipo B Plenum (OFNP) OS2 9/125 Cavo Elite di Breakout Monomodale, Giallo

#209707
#209707

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

401,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-24FMTPLCSMF
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 08 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

3x MTP®-8 Femmina a 12 LC UPC Uniboot Plenum (OFNP) OS2 Cavo di Breakout Monomodale

Cavi di breakout uniboot MTP®-LC con una guaina a doppio rivestimento più robusta che offre una maggiore resistenza allo schiacciamento. In genere sono progettati per una maggiore lunghezza dei cavi nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio.
I cavi di breakout uniboot MTP®-LC combinano connettori MTP® che si collegano ai pannelli adattatori MTP® e connettori LC uniboot duplex che si collegano direttamente ai transceiver ottici, offrendo più opzioni per il cablaggio dei data center ad alta densità.

Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Modalità della Fibra
OS2 SMF 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Connettore MTP IL
0.35dB Max
Connettore LC IL
≤0.25dB
Connettore MTP RL
≥65dB
Connettore LC RL
≥55dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Conteggio delle Fibre
24 Fibre
Rivestimento OD
4.5mm
Diametro di Uscita della Ventola
2.0mm
Carico di Trazione a Lungo Termine
130N
Carico di Trazione a Breve Termine
400N
Temperatura di Conservazione
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura Operativa
0 a +60°C (32 a 140℉)
* MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi in fibra ottica affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi in Fibra Ottica Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Il connettore US Conec MTP® fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
I kit di breakout doppi sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
La fibra Corning SMF-28® Ultra consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Il rivestimento esterno Plenum (OFNP) è resistente al fuoco e a bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Fibra Pulita Significa Performance
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori LC con il pulitore IBC LC².

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente