I cavi assemblati OSFP a 2x QSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti. Le soluzioni OSFP pluggable consentono applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. Sono pienamente conformi agli standard OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679 e SFF-8636, ideali per le applicazioni Ethernet 400G.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generico Compatibile 400G OSFP a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#205387
#205387
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 08 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G OSFP a 2x200G QSFP56 DAC Breakout Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a 2x QSFP56, 28AWG)
Specifiche
Numero di Parte
O56-2Q200G-PC015
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
40.5mm
Consumo di Energia
≤ 0.3W
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Materiale del Rivestimento
OFNP
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Applicatzione
400G Ethernet
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il DAC è adatto a collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400 Gigabit all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.3W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
33.5mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente