NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N001 è un 2x400Gb/s doppia porta OSFP a 2x400Gb/s doppia porta OSFP Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il connettore ottale a fattore di forma ridotto (OSFP) e contiene otto coppie elettriche in rame ad alta velocità, ciascuna delle quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 100 Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.