FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 主多图.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 主多图.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG

#204653
#204653

MPLS MLAG PTP VXLAN

4.157,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S5850-48S8C
5.071,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5850-48S8C
0 Venduto
0 Recensione
1 Domanda
Power Supply:
AC Power
4 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 2024
10 Torna in magazzino, Recently Get It By 20 giu., 2024
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
Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG

The S5850-48S8C 48-port 10Gb Ethernet layer 3 switch features 48x 10G downlinks and 8x 40G/100G QSFP28 (can be spilt into 4x 10G/25G) uplinks. This managed enterprise switch can deliver 2.56 Tbps switching capacity and 1905 Mpps forwarding rate. It is packed with redundant hot-swappable power supplies, hot-swappable smart fans and hardware-level dual-flash chip for superior processing performance and network reliability.

FS agile S5850-48S8C managed switch is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores, and can be used in scenarios that require high-speed transmission and long-distance connectivity, such as data centers, remote offices and WAN extensions.

Specifications
Ports
48x 10Gb SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
Switching Capacity
2.56Tbps
Mac Address
120K
Forwarding Rate
1905Mpps
Latency
0.7μs
Packet Buffer
36MB
Number of VLANs
4K
Flash Memory
8GB
ARP Table
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Power Supplies
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
MTBF
>162,213 Hours
Fans
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
60K
Airflow
Front-to-Back
IPv6 Routes
4K
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.5'x18.9' (44x444x480mm)
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Max. Power Consumption
160W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione di Rete Fabric per Data Center di Piccole e Medie Dimensioni
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Aggiornare la Rete per Ottenere un'Elevata Larghezza di Banda e Scalabilità
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliorare la Stabilità della Rete
100G Uplink
L'Elevata Larghezza di Banda Soddisfa Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile da Espandere in Futuro
Porte 10G/100G per una Distribuzione Flessibile in Scenari Multipli
48 porte 10G, 8 porte 40G/100G con prestazioni a bassa latenza e non bloccanti, porte 10G per switch di accesso o server, uplink 100G per switch core.
2.56 Tbps
Capacità di Commutazione
1.905 Mpps
Tasso di Inoltro
0.7μs
Latenza
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo e 2+2 Ventole Ridondanti

Gli alimentatori doppi possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.

MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

Il protocollo PTP (Precision Time Protocol) Offre una Precisione al Sub-microsecondo

Le modalità BC/TC/OC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta l'interfaccia CLI e la GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
Web, CLI
Monitoraggio
SNMP, sFlow
Configurazione Automatica
RPC-API
RJ45 Ports
48x 10GBASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
PoE Ports
SFP+ Ports
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 40G/100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Time Management
PTP
NTP
NTP
PTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
Specifiche

Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG

The S5850-48S8C 48-port 10Gb Ethernet layer 3 switch features 48x 10G downlinks and 8x 40G/100G QSFP28 (can be spilt into 4x 10G/25G) uplinks. This managed enterprise switch can deliver 2.56 Tbps switching capacity and 1905 Mpps forwarding rate. It is packed with redundant hot-swappable power supplies, hot-swappable smart fans and hardware-level dual-flash chip for superior processing performance and network reliability.

FS agile S5850-48S8C managed switch is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores, and can be used in scenarios that require high-speed transmission and long-distance connectivity, such as data centers, remote offices and WAN extensions.

Specifications
Ports
48x 10Gb SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
Switching Capacity
2.56Tbps
Mac Address
120K
Forwarding Rate
1905Mpps
Latency
0.7μs
Packet Buffer
36MB
Number of VLANs
4K
Flash Memory
8GB
ARP Table
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Power Supplies
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
MTBF
>162,213 Hours
Fans
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
60K
Airflow
Front-to-Back
IPv6 Routes
4K
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.5'x18.9' (44x444x480mm)
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Max. Power Consumption
160W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione di Rete Fabric per Data Center di Piccole e Medie Dimensioni
Visualizzare prodotti
Interconnessione 10G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Aggiornare la Rete per Ottenere un'Elevata Larghezza di Banda e Scalabilità
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliorare la Stabilità della Rete
100G Uplink
L'Elevata Larghezza di Banda Soddisfa Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile da Espandere in Futuro
Porte 10G/100G per una Distribuzione Flessibile in Scenari Multipli
48 porte 10G, 8 porte 40G/100G con prestazioni a bassa latenza e non bloccanti, porte 10G per switch di accesso o server, uplink 100G per switch core.
2.56 Tbps
Capacità di Commutazione
1.905 Mpps
Tasso di Inoltro
0.7μs
Latenza
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo e 2+2 Ventole Ridondanti

Gli alimentatori doppi possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.

MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

Il protocollo PTP (Precision Time Protocol) Offre una Precisione al Sub-microsecondo

Le modalità BC/TC/OC possono essere configurate in modo flessibile in base a fattori quali la scala della rete e lo scenario applicativo per soddisfare i requisiti di precisione temporale in diversi ambienti di rete.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta l'interfaccia CLI e la GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
Web, CLI
Monitoraggio
SNMP, sFlow
Configurazione Automatica
RPC-API
RJ45 Ports
48x 10GBASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
PoE Ports
SFP+ Ports
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 40G/100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Time Management
PTP
NTP
NTP
PTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4.157,00 € (Excl. IVA)

5.071,54 € (Incl. IVA)

4 In Magazzino DE