The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 breakout active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 Active Optical Breakout Cable
#204155
#204155
1.961,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAOxxx
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Lunghezza del cavo:
1m (3ft)
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 04 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
400G QSFP-DD to 4x100G QSFP28 AOC Cable(Customized length, QSFP-DD to 4x QSFP28)
Specifications
Part Number
QDD-400G-4Q4xNAOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP28
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
Customized
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
400G <12W
100G <3.5W
100G <3.5W
Jacket Material
OFNP
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Dual-compatibility customization provides AOC cables with different compatibility on both sides based on your models, ideal for achieving border-less connectivity.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente