I cavi ottici attivi breakout da 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 sono progettati per l'uso in collegamenti 400 Gigabit Ethernet su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125 Gbps per canale per QSFP- DD con modulazione PAM4 e 25,78128Gb/s per canale per QSFP28 con supporto FEC. Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 e SFF-8636. I cavi AOC, sottili e leggeri, semplificano la gestione dei cavi e consentono un flusso d'aria efficiente del sistema, fondamentale nei rack ad alta densità. Sono ampiamente utilizzati nei cloud e nei supercomputer per il loro basso costo, l'alto valore aggiunto e la maggiore affidabilità.
Clicca per aprire la vista espansa
15m (49ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (15 metri, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (15 metri, QSFP-DD a 4x QSFP28)
I cavi ottici attivi breakout da 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 sono progettati per l'uso in collegamenti 400 Gigabit Ethernet su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125 Gbps per canale per QSFP- DD con modulazione PAM4 e 25,78128Gb/s per canale per QSFP28 con supporto FEC. Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 e SFF-8636. I cavi AOC, sottili e leggeri, semplificano la gestione dei cavi e consentono un flusso d'aria efficiente del sistema, fondamentale nei rack ad alta densità. Sono ampiamente utilizzati nei cloud e nei supercomputer per il loro basso costo, l'alto valore aggiunto e la maggiore affidabilità.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.132,56 € (Incl. IVA)