I cavi ottici attivi breakout da 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 sono progettati per l'uso in collegamenti 400 Gigabit Ethernet su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125 Gbps per canale per QSFP- DD con modulazione PAM4 e 25,78128Gb/s per canale per QSFP28 con supporto FEC. Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 e SFF-8636. I cavi AOC, sottili e leggeri, semplificano la gestione dei cavi e consentono un flusso d'aria efficiente del sistema, fondamentale nei rack ad alta densità. Sono ampiamente utilizzati nei cloud e nei supercomputer per il loro basso costo, l'alto valore aggiunto e la maggiore affidabilità.
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240603111440gvvgbj.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111440gvvgbj.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406031114349unf5d.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406031114340yhyju.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111440cr3dse.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434haduv9.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434c2cw99.png)
![5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111434g3xmja.png)
5m (16ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#204145
#204145
2.010,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO05
1 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (5 metri, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Specifiche
Numero di Parte
QDD-4Q28AO05
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Cable Length
5m (16ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
QSFP-DD <12W, QSFP28 <3.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
8x 50G-PAM4, 4x 25G-NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Ospite FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4), Pre-FEC BER 5E-5(NRZ), Post-FEC BER 1E-12
Applicazione
400G a 4x 100G Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830045462d7a826099c08.90053102.jpeg.webp)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Caratterizzato da bassa potenza e alta densità, il cavo AOC può ridurre il consumo di energia e risparmiare sui costi energetici.
<12W Ogni Estremità
Minore Consumo di Energia
Peso più Leggero
Confrontato con il DAC
30mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo AOC può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, rendendolo compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente