FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400GQDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400GQDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR4.2-400G.
Questa immagine riguarda .

NVIDIA Ethernet Compatibile 400GBASE SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 UPC MMF Modulo Transceiver Ottico

#199411
#199411

Ethernet 50G PAM4 Inphi DSP ≤12W

1.278,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
1.559,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
3 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 giu., 2024
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
NVIDIA Ethernet Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Modulo Transceiver Ottico(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-SR4.2, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 150 m su fibra multimodale parallela OM5. È conforme al protocollo IEEE 802.3 e allo standard 400GAUI-8/PAM4. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può supportare 4× 100G-SR1.2.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-SR4.2-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm,910nm
Distanza Massima di Cavo
70m@OM3/150m@OM5
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5dBm~4dBm
Potenza RX
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulazione
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo di Energia
≤12W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
NO
Dimensione del Nucleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnologia di Imballaggio
COB
Garanzia
5 Anni
Protocolli
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Chip DSP Inphi Integrato, il transceiver QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤12W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68db
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnologia di Imballaggio
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center 400G a 4x 100G Breakout
Data Center 400G a 8x 50G Breakout
Data Center 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Data Center
Specifiche

NVIDIA Ethernet Compatibile 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Modulo Transceiver Ottico(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-SR4.2, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 150 m su fibra multimodale parallela OM5. È conforme al protocollo IEEE 802.3 e allo standard 400GAUI-8/PAM4. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può supportare 4× 100G-SR1.2.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-SR4.2-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm,910nm
Distanza Massima di Cavo
70m@OM3/150m@OM5
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5dBm~4dBm
Potenza RX
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulazione
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo di Energia
≤12W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
NO
Dimensione del Nucleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnologia di Imballaggio
COB
Garanzia
5 Anni
Protocolli
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Chip DSP Inphi Integrato, il transceiver QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤12W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68db
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnologia di Imballaggio
COB
COB
COB
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center 400G a 4x 100G Breakout
Data Center 400G a 8x 50G Breakout
Data Center 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Data Center

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.278,00 € (Excl. IVA)

1.559,16 € (Incl. IVA)

Pre-ordine