Il mini convertitore multimediale Gigabit Ethernet stand-alone offre una conversione multimediale conveniente e entry-level tra porte 1x10/100/1000Base-TX e porte 100/1000Base-FX ed estende la distanza della fibra fino a 20KM. Grazie alla sua configurazione fissa, le implementazioni sono semplicemente plug-and-play e, grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per i luoghi in cui lo spazio è limitato. Forniamo anche Media Converter Chassis, lo chassis per il montaggio a rack del Media Converter da 12 slot di altezza 1U, appositamente progettato per ospitare i mini Media Converter basati su chassis.
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231123142018cytc8j.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda UMC-GA1SC1T-SM-FX.](https://resource.fs.com/images/PSqbTjS5huOTOlrP.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123142018cytc8j.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311231420187n0uhs.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda UMC-GA1SC1T-SM-FX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240524094454rvw61n.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda UMC-GA1SC1T-SM-FX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240524094454yhoc2x.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123142018jr75ho.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311231420182xf85n.jpg)
![Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131583.F.png)
Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet non Gestito da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X SC Monomodale 1310/1550nm 20km, Standard Spina Europea
#196059
#196059
59,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
31 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Modelli:
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Mini Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet da 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550nm 20km
Specifiche
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo di Cavo (Fibra)
Monomodale 9/125µm
Tipo di Cavo (Rame)
Cat5/5e/6
Consumo di Energia
Full-load<3W
DIP Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Velocità
Velocità
Coppia Ritorta-10/100Mbps per half/full duplex 1000Mbps per full duplex
Fibra Ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Fibra Ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Telaio Jumbo
12k
MTBF (ore)
>50,000Ore
Dimensioni (HxLxP)
0,79''x 2,36''x 3,54'' (20x60x90mm)
Installazione
Standalone
Alimentazione in Ingresso
5-12V DC Standalone
Temperatura di Funzionamento
0 a 50°C (32 a 122℉)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158℉) 0 a 50°C (32 a 122℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122165810d0r3xn.jpg)
Caratteristiche
Convertitore Multimediale Gigabit da Fibra a Ethernet a Negoziazione Automatica
1x Porta 100/1000Base-X SC Monomodale e 1x porta 10/100/1000Base-T RJ45 estendono la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati.
Convertire ed Estendere i Segnali all'interno della Rete Ethernet
Il convertitore estende i collegamenti su distanze maggiori con il cavo in fibra ottica, rendendolo perfetto per i professionisti IT e le configurazioni sicure in applicazioni governative, aziendali o educative.
Estensione della Rete
Oltre il limite dei 100M di Cavo in Rame, fino a 20KM
Mantenere gli Investimenti
Migrare una rete locale in fibra con l'hardware esistente in rame
Conversione di Velocità
Consente di convertire la velocità del collegamento da 10/100/1000Base-T a 100/1000Base-X
Funzionamento Semplice & Rapido
Il design hot swappable rende questi convertitori facili da installare e da risolvere per i principianti, consentendo una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Sostituibile a caldo
L'installazione non richiede alcuna configurazione manuale, funzionamento semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di connessione via cavo e configura la connessione in modo appropriato
Monitoraggio Facile dell'attività di Rete
Configurazioni di diagnostica & DIP-switch tramite LED per una rapida installazione
Allarme LFP Mancato Collegamento entro un Breve Periodo di Tempo
Con la Funzione LFP (link fault pass through), gli amministratori di sistema sono in grado di notare il guasto del collegamento entro un breve periodo di tempo, riducendo al minimo la perdita causata da questo problema.
Switch DIP per Controllare la Trasmissione di Segnale/Elettricità
Lo switch DIP può aiutare a selezionare e cambiare tra le varie opzioni di hardware o dispositivi. Gli utenti devono solo spostare ogni switch tra le posizioni on e off per attivare e disattivare determinate funzioni.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente