Il transceiver SFP+ DWDM 10G compatibile Cisco supporta collegamenti lunghi fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8472 e SFF-8690. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione SFP a 2 fili, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco DWDM-10GSFP-80-C-I Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz 80km Modulo Transceiver Industriale DOM Duplex LC SMF per la Trasmissione
#194311
#194311
2.071,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
1 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 03 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ 50GHz Modulo Transceiver (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DW-10GSFP-80-C-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
80km
Media
SMF
Lunghezza d'Onda
1529.16nm~1567.13nm (Sintonizzabile)
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
≤2.5W
Tipo di Trasmettitore
ILMZ Sintonizzabile
Tipo di Ricevitore
APD
Powerbudget
≥22dB
Rapporto di Estinzione
8.2dB
CDR
Sì
BER
1E-12
Potenza TX
-1~4dBm
Supporto DDM/DOM
Sì
Intervallo di Temperatura Industriale
-40~85°C (-40 a 185°F)
FEC Integrato
Sì
Protocolli
Conforme with MSA SFF-8472
Conforme with MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Conforme with MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Applicazione
Support DWDM 10GBASE ER/EW
Applicazione
Applicazione
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Sintonizzabile in Banda C
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera>20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Lunghezza d'Onda | 1529.16nm~1567.13nm Accordabile | 1529.16~1567.13nm Accordabile | 1529.16nm~1567.13nm, totale 96 | 1529.16~1567.13nm Accordabile |
Distanza di Cavo (Max) | 80km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 40km@SMF |
Consumo di Energia | ≤2.5W | ≤2W | ≤2.5W | ≤2.1W |
Spaziatura tra i Canali | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Potenza TX | -1~4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm | -1~3dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-23dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C | 0 a 70°C |
Protocolli | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente