Il Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di Rete Ottica Passiva a 10 Gigabit (XGPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati di 9,953 Gbps in downstream e 2,488 Gbps in upstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.987.2.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#192916
#192916
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XG-SFP-52-20N2I
4 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX XGPON OLT Class N2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx, 20km, SC/UPC, , DDM)
Specifiche
Numero di Parte
XG-SFP-52-20N2I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/2.488G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
4~8dBm
Potenza RX
-29.5~9dBm
Classe
N2
Budget Massimo di Collegamento
31dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤9dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-29.5dBm
Consumo di Energia
<2.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
FTTx, XG-PON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.987.2
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Soluzione di rete XG-PON Asimmetrica
Il modulo OLT XGPON può fornire agli utenti una larghezza di banda asimmetrica di 9.953 Gbps in upstream e 2.488 Gbps in downstream, la larghezza di banda upstream è stata migliorata in una certa misura.
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
August 31, 2023
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente