Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR802-BP-ZK, Sistema di Telecamere di Sicurezza NVR a 8 Canali 4K con 8 Pezzi di Telecamera di Rete Bullet Varifocale da 2MP, Microfono Incorporato, Visione Notturna a 164 piedi, Fino a 10 TB per Ogni HDD (Non Incluso)
In questo modo la telecamera è in grado di produrre immagini chiare anche in ambienti con scarsa illuminazione. Vi sentirete più sicuri sapendo che c'è una telecamera che sorveglia i vostri beni quando siete immersi nel sonno o lontani dalla vostra attività.
può ridurre al minimo gli effetti di ombreggiatura e rende le immagini fedeli alla realtà.
La funzione di conteggio delle persone aiuta ad analizzare le tendenze dei visitatori e i momenti di picco per migliorare le operazioni aziendali.
Risoluzione della Telecamera | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP | 5MP | 8MP |
Lunghezza Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.8mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8mm | 4.0mm |
Campo Visivo | 108.05°~ 32.59°(H), 56.81°~ 18.36°(V), 111.91°~36.53°(D) | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3°(V), 111.0°~33.1° (D) | 121.36°~ 33.51° (H), 58.4°~ 14.9° (V), 139.9°~ 33.4° (D) | 112.7°(H), 60.1°(V), 146.5°(D) | 86.5°(H), 44.1°(V), 112.5°(D) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | — | |||||
Gamma IR | Fino a 50m (164 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 40m (131 piedi) | Fino a 50m (164 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) |
UMD | — | — | — | — | ||
SIP | — | — | — | — | ||
Alimentazione PoE | ||||||
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67 | IP67 |
Dimensioni del Disco Rigido | — | 2TB | 4TB | 2TB | 4TB | — |