Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
NVR802-TP-K-2T, Sistema di Telecamere di Sicurezza NVR a 8 Canali 4K con 8 Pezzi di Telecamera di Rete a Torretta Fissa da 2MP, Microfono Incorporato, Visione Notturna di 98Piedi, Fino a 10 TB per Ogni HDD, Disco Rigido da 2 TB Preinstallato
In questo modo la telecamera è in grado di produrre immagini chiare anche in ambienti con scarsa illuminazione. Vi sentirete più sicuri sapendo che c'è una telecamera che sorveglia i vostri beni quando siete immersi nel sonno o lontani dalla vostra attività.
L'Ampia Gamma Dinamica (WDR) di 120 dB è in grado di catturare una maggiore scala di luminosità. Anche in presenza di luce ad alto contrasto, è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
È in grado di rilevare le attività umane, evitando falsi allarmi provocati da insetti volanti, uccelli, animali domestici in movimento o altri oggetti e inviando notifiche ai dispositivi in caso di rilevamento di persone.
Con un disco rigido da 2 TB preinstallato e una capacità di archiviazione fino a 10 TB, questo kit di sorveglianza PoE consente a tutte le telecamere di registrare in modo continuo e simultaneo. Avrete video per tutto il giorno senza perdere un colpo.
Risoluzione della Telecamera | 2MP | 2MP | 2MP | 5MP | 8MP | 2MP |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8 ~ 12mm |
Campo Visivo | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3°(V), 111.0°~33.1° (D) | 121.36°~ 33.51° (H), 58.4°~ 14.9° (V), 139.9°~ 33.4° (D) | 112.7°(H), 60.1°(V), 146.5°(D) | 86.5°(H), 44.1°(V), 112.5°(D) | 108.05°~ 32.59°(H), 56.81°~ 18.36°(V), 111.91°~36.53°(D) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | — | — | ||||
Gamma IR | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 40m (131 piedi) | Fino a 50m (164 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 30m (98 piedi) | Fino a 50m (164 piedi) |
UMD | — | — | — | — | ||
SIP | — | — | — | — | ||
Alimentazione PoE | ||||||
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dimensioni del Disco Rigido | 2TB | 4TB | 2TB | 4TB | — | — |