FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.
Questa immagine riguarda FS-HWM-4U.

4U 19" Hinged Wall Mount Patch Panel Bracket

#191440
#191440

SPCC 44.09lbs 19'' Patch Panel

59,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-HWM-4U
36 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

4U 19in Hinged Wall Mount Rack Bracket for Patch Panel

The 4U 19'' hinged wall mounting bracket for the patch panel is 6'' deep to provide a dependable solution for mounting a patch panel, or other slim 19in networking equipment to a wall which features a hinged design for easy access to configuration buttons, ports, and cables.

The wall mounting holes are spaced 16'' apart, making it expand rack space to the wall, maximizing space in rooms, based on common wall-frame stud spacing.

Specifications
U Height
4U
Static Weight Capacity
44.09lbs (20kg)
Mounting Rail Profile
L-Shape
Mounting Hole Type
Square
Rack Type
2-Post
Frame Type
Open Frame
Material
SPCC
Color
Black
Product Weight
7.61lbs (3.45kg)
Dimensions (HxWxD)
7.09''x19.69''x12.01'' (180x500x305mm)
Max. Mounting Depth
11.02'' (280mm)
Finish
Black Powdercoat
Flat Pack (Assembly Required)
No
Device Compatibility
19" Rack-mountable Patch Panel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Hinged Wall Mount Design

The patch panel wall mount features a hinged design for easy access to the rear of the mounted panel for easy adjustment.

Wall-mounting Holes

For matching wall stud placement for greater stability.

Cold Rolled Steel Material

With static-free powder-coated paint ensures long-term use.

Integral Bending Structure

Fully assembled and stable design for quick installation.

Perfect for Small Office and Home Office Environments
Recommended for home offices and small businesses with no space for a standard 19'' rack
that allows patch panels up to 44.09lbs to be mounted for easy access.
Home Office
Small Business
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente