Il transceiver SFP 2,5GBASE-LX supporta collegamenti lunghi fino a 15 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 e SFF-8472 v9.5. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, 2x fiber channel, interfaccia switch to switch, applicazioni backplane commutate.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver
#189859
#189859
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP2.5G-LX-31
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Generico
Numero del dispositivo:
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
2.5GBASE-LX SFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP2.5G-LX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.5Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -18dBm
Power Budget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Consumo di Energia
1W
Rapporto di Estinzione
> 8.2dB
DDM/DOM
Supportato
FEC Integrato
No
Intervallo di Temperatura di Funzionamento
-10 a 70°C (-37 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5 Compliant
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 2.5G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP rappresentano una soluzione economica per le applicazioni 2.5Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente