Il H3C cavi ottici attivi industriali SFP+ compatibili sono assemblaggi in fibra a collegamento diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme a SFF-8431 MSA. Fornisce una soluzione conveniente rispetto all'utilizzo di ricetrasmettitori ottici discreti e cavi patch ottici ed è adatto per connessioni a 10 Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711120419ubhkho.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120419ubhkho.jpg)
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111204195rwcoy.jpg)
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711155317brpu5m.jpg)
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711120833s2436u.jpg)
![7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale Questa immagine riguarda SFPP-AO07-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111204196bolnl.jpg)
7m (23ft) H3C SFP-10G-AOC7M-I Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo Industriale
#189244
#189244
79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFPP-AO07-I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 10G SFP+ Industriale AOC (7-metro, SFP+ a SFP+)
Specifications
Numero di Parte
SFPP10-AO07-I
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tensione di alimentazione massima
3.45 V
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1~300m@OM3 MMF
Lunghezza d'Onda
850nm
Built-in CDR
NO
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Modulazione
NRZ
Bit Error Rate
1E-12
Materiale del Rivestimento
OFNP
Built-in FEC
NO
Protocolli
SFF-8431,10GBASE Ethernet, Canale in Fibra
Temperatura di funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712163537gnm7ln.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 1 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307121657334f721b.jpg)
Lunghezza d'onda centrale | 850nm | 850nm |
Raggio Minimo di Curvatura | 30mm | 7.5mm |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL |
Tipo di Connettore | SFP+ a SFP+ | SFP+ a SFP+ |
Distanza del Cavo (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bit Error Rate | 1E-12 | 1E-15 |
Temperatura di funzionamento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Protocolli | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Applicazione | 10 Gigabit Industriale Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente