The NOKIA Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è compatibile con gli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
NOKIA Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
NOKIA 3FE55744AA Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
NOKIA 3FE55744AA Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
The NOKIA Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è compatibile con gli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
71,98 € (Incl. IVA)