Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame OSFP. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA e IEEE 802.3ck. Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Generic Compatibile 800G OSFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#187342
#187342
206,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-PC015
13 Venduti
7 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo Twinax in rame con attacco diretto passivo 800G OSFP compatibile generico da 1,5 m
Specifications
Numero di Parte
OSFP-PC015
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
40.5mm
Consumo di Energia
≤0.1W
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato di Modulazione
PAM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
0
0
0
0
D***e
United States
November 28, 2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***a
United States
September 12, 2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***s
Canada
September 08, 2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente