FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO02.

2m (7ft) HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo

#187060
#187060

<2.2W 30mm Fiber

161,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO02
196,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO02
24 Venduti
43 Recensioni
0 Domanda
30 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 mag., 2024
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 AOC (2 metri, QSFP28 a QSFP28)

HPE Aruba Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO02 a QSFP-100G-AO02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
Q28-AO02
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'onda
850nm
CDR
Supporto
MTBF
≈50 Milioni di ore
Consumo di Energia
<3.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da alimentazione a basso consumo di 3,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Supporto della configurazione in tempo reale con FS Box

Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.

Tipo di Cavo
Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto
Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Max Tasso di Dati
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo di Energia
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Lunghezza del Cavo
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Raggio Minimo di Curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Media
Rame
Rame
Fibra ottica
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Specifiche

HPE Aruba Compatibile 100G QSFP28 AOC (2 metri, QSFP28 a QSFP28)

HPE Aruba Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO02 a QSFP-100G-AO02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
Q28-AO02
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'onda
850nm
CDR
Supporto
MTBF
≈50 Milioni di ore
Consumo di Energia
<3.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da alimentazione a basso consumo di 3,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente dello switch in questione, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Supporto della configurazione in tempo reale con FS Box

Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.

Tipo di Cavo
Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto
Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Max Tasso di Dati
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo di Energia
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Lunghezza del Cavo
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Raggio Minimo di Curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Media
Rame
Rame
Fibra ottica
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

161,00 € (Excl. IVA)

196,42 € (Incl. IVA)

30 In Magazzino DE
6 In Magazzino Globale