Il transceiver SFP compatibile con HPE Aruba fornisce fino a 160 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1490nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP-GE-BX160-l è ideale per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatibile 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Industriale
HPE Aruba Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
SFF-8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP BIDI offrono una soluzione economicamente vantaggiosa grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
HPE Aruba Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)
Il transceiver SFP compatibile con HPE Aruba fornisce fino a 160 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1550nm-TX/1490nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP-GE-BX160-l è ideale per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
SFF-8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP BIDI offrono una soluzione economicamente vantaggiosa grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)