Il Cisco-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 120km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco GLC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Cisco GLC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 120km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cisco GLC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 120km, LC, DOM)
Il Cisco-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 120km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
81,00 € (Excl. IVA)
98,82 € (Incl. IVA)