Il Generic Cavo breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 compatibile, progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 corsie di dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 400 Gbps ed è adatto per applicazioni di comunicazione e interconnessione dati multi-lane a corto raggio.
Clicca per aprire la vista espansa
15m (49ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Generic Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC Cavo di breakout (15-metro, QSFP-DD a SFP56)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Generic Compatibile 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 AOC Cavo di breakout (15-metro, QSFP-DD a SFP56)
Il Generic Cavo breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 compatibile, progettato per funzionare su sistemi in fibra multimodale. Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP-DD MSA/SFP28 MSA e IEEE 802.3cd. Integra 8 corsie di dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 400 Gbps ed è adatto per applicazioni di comunicazione e interconnessione dati multi-lane a corto raggio.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.912,96 € (Incl. IVA)